Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Protect
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Protect
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Protect

    Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Protect

    Sistema de puerta corredera ASSA ABLOY SL500 Protect para mayor protección. Si su negocio está ubicado en un local comercial con público, a veces puede sentirse vulnerable. Sin la protección adicional de estar dentro de un edificio más grande, usted es su única línea de defensa. Por eso, la ASSA ABLOY SL500 Protect cuenta con medidas de seguridad mejoradas para reforzar la protección de su sistema de entrada. La tecnología antirrobo con certificación RC2 ayuda a la puerta a defenderse eficazmente de posibles intrusos. Una cerradura cilíndrica UE ofrece un obstáculo adicional, ya que cuenta con un sistema de defensa interno robusto y sofisticado. La ASSA ABLOY SL500 Protect es una solución de entrada ideal para comercios, hostelería u oficinas. Segura y sostenible. Dos preocupaciones clave para cualquier negocio son la seguridad y la sostenibilidad. La ASSA ABLOY SL500 Protect aborda ambos aspectos al cumplir con el requisito de seguridad EN 16005 y ofrecer características sostenibles. Opciones innovadoras como la tecnología TightSeal con cepillos para un sellado aún más hermético y el sensor Eco Convenience para monitorizar el consumo de energía también ayudan a que su sistema de puertas automáticas se convierta en una máquina ecológica. Manténgase conectado. ASSA ABLOY SL500 Protect es mucho más que el nuevo guardaespaldas de su negocio. Cuenta con funciones adicionales para que su negocio funcione eficientemente. Cuenta con un selector de modo operativo (OMS) con pantalla táctil y es compatible con la conectividad, lo que le permite realizar mantenimiento preventivo y servicio remoto de su sistema de puertas. Estar conectado también le permite recopilar datos, estadísticas y diagnósticos de su solución de entrada en tiempo real cuando lo desee. Configuración. Este sistema automático de puertas correderas está disponible con dos hojas o con una sola hoja con mosquiteras laterales. Incluye hoja de puerta, dispositivos de seguridad y opciones de control de acceso. ASSA ABLOY SL500 Protect está disponible para montaje en pared y viga.
    Especificaciones
    • Manufacturer:
      ASSA ABLOY Entrance Systems AB
      Lodjursgatan 10
      261 22 Landskrona, Sweden

      Models:
      ASSA ABLOY SL500 Protect Sliding Door System with Slim Frame Alu profile, third party certified according to EN1627 (RC2), with Single Left/Single Right/Bi-Parting door panels, complete with ASSA ABLOY SL500/SL500 SL(Slim) operator providing automated operation of the sliding door leaves with full retraction of the doors to maximize the clear open width.

      Dimensions:
      Frame Height (FH): XXXXmm (max 3200mm)
      Frame Width Single Door (FW): XXXXmm (900-3000mm)
      Frame Width Bi-parting Door (FW): XXXXmm (975-6000mm)
      Clear Opening Width (COW): FW-5mm
      Clear Opening Height (COH): FH-20mm

      Standard equipment:
      System: WALL MOUNTED
      TIGHTSEAL high performance draught excluder
      Frame finish: Aluminium or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL XXXX
      Glass type: 22 mm insulated glass, P4A, with double foil, TopN and argon
      ASSA ABLOY SL500/SL500 SL Operator including normal installation to comply with EN16005.
      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.
      Emergency unit: EEU (electrical)
      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE
      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:
      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection entry activator.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):
      Electronic monitored emergency opening unit.
      Automatic reversing.
      Monitored two way threshold presence safety system.

      Standard locking mechanism to fulfil EN1627 (RC2):
      Mechanical lock: Wilka schliesstechnik 1736, SKG 2 Stars Certificate with Euro cylinder.
      Electro Mechanical lock: Provided in the operator

      Maintenance:
      Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity
      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSL500_PROTECT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3200
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía