Publique sus productos
ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - montaje en superficie

ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - montaje en superficie

El sistema de puerta de UCI sin contacto ASSA ABLOY VersaMax 2.0 se abre automáticamente para pacientes y personal mediante una jamba o placa ondulada montada en la pared, lo que lo hace ideal para entornos de cuidados críticos. No solo proporciona un acceso cómodo a la sala de UCI, sino que también reduce significativamente el contacto con las manijas de la puerta, lo que ayuda a reducir el riesgo de propagación de enfermedades. Además, un sensor de presencia superior garantiza un funcionamiento seguro y preciso. La tecnología Flush Bolt-Free (pendiente de patente) simplifica la salida. El sistema InteGlass opcional también está disponible para sistemas de vidrio electrónico, integrado a la perfección en la puerta y el dintel de la UCI ASSA ABLOY VersaMax 2.0 mediante componentes con certificación UL. Hay paquetes con clasificación de humo disponibles con certificación UL1784. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
    InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
    Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
    Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
    MicroShield™ antimicrobial coating available.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVersaMax_Touchless_SM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Puerto Rico