Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 R92 Carga de viento
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 R92 Carga de viento
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 R92 Carga de viento
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 R92 Carga de viento

    Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 R92 Carga de viento

    ASSA ABLOY SL500 R92 Windload: diseñada pensando en el viento La ASSA ABLOY SL500 R92 Windload es una innovadora puerta de entrada que ofrece una funcionalidad duradera y una estética elegante, protegiéndola de presiones de viento de hasta 55 psf cuando está cerrada y bloqueada. Diseñada para adaptarse a una variedad de tamaños, la SL500 R92 Windload puede adaptarse a espacios de hasta 244 cm de ancho (de una sola hoja), 483 cm de ancho (de dos hojas) y 233 cm de alto. Esta puerta de entrada ofrece una amplia variedad de características y opciones, y es la opción ideal para cualquier entorno de alto tráfico donde se necesite protección contra el viento.
    Especificaciones
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaassa-abloy-sl500-r92-windload
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)92
    • Ancho (pulgadas)192
    • Profundidad (pulgadas)4.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica