Publique sus productos
ASSA ABLOY RP150 High Speed Door for Oxygen Reduction Systems

ASSA ABLOY RP150 High Speed Door for Oxygen Reduction Systems

Traducido por Google,

Los sistemas de reducción de oxígeno (SRO) se utilizan cada vez más como protección activa contra incendios, a diferencia de las soluciones pasivas más tradicionales, como los sistemas de rociadores. Para mantener la integridad, las SRO requieren una barrera eficaz que respalde la prevención activa de incendios. Para este tipo de sistemas en almacenes automatizados e instalaciones de manipulación de materiales, el ASSA ABLOY RP150 es una solución ideal.

Esta puerta rápida compacta y hermética está diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de ORS. Con alta velocidad y tiempos de ciclo cortos para aumentar el flujo de productos y la productividad del proceso, ofrece el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad que espera de ASSA ABLOY.

Especificaciones
    • Door width min/max: 500 / 2200 mm
    • Door height min/max: 500 / 2800 mm
    • Opening / closing speed: max 1.2/0.5 m/s
    • Standard supply voltage: 
      • A) DCC50: 1N 110V-240V +/- 10% 50-60Hz 1,9kVA
      • B) DCC55: 3N 200V-400V 50/60Hz 4Kva
    • Standard safety devices:
      • A) DH > 1370 mm, light curtain in side frame H = 1089mm, beam distance 117 mm
      • B) DH < 1370 mm, 2 couple of photocell, 300 mm and 600 mm
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1
    • Air permeability, EN-12426 - Class 3 over pressure, Class 2 under pressure
    • Insulated polyfoam (1300 g/m2)
    • Vision panel or transparent vision strip (optional)
    • Options to add: 
      • A) Speed: Up to 2.3 m/s / max. closing 0.5 m/s
      • B) 2 pcs of safety limit switches (Schmersal) for signal "door safely closed"
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa-rp150
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosMachine Protection Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-14
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003535
  • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África