Publique sus productos
ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

Traducido por Google,

La puerta rápida ASSA ABLOY HS8010P está diseñada para aberturas exteriores en operaciones de servicio pesado de tamaño mediano. Protege su entorno contra corrientes de aire, humedad, polvo y suciedad.

Con una rápida velocidad de apertura y cierre, la puerta mejora el flujo de tráfico, brinda comodidad a los empleados y ahorra energía.

Para aumentar la luz natural, la cortina de la puerta puede equiparse con ventanas o mirillas. Una cortina con mayor aislamiento estático está disponible como opción.

Especificaciones
  • Features

    • Drive system: Unique Power Drive
    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel (optional: stainless steel)
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Drive system: Unique Power Drive
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.
    • Different vision and insect screen options are available.
    • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 3 (700 Pa (N/m²))**; Class 4 (1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 4000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_a_hs8010_p
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosInterior Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición4
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África