Publique sus productos
ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

La ASSA ABLOY HS9010P es una puerta de alta velocidad diseñada para uso interior en operaciones medianas de servicio pesado. Para aumentar la iluminación natural, la cortina de la puerta se puede equipar con ventanas o paneles de visión. Una cortina con mayor aislamiento estático está disponible como opción.

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9010P protege su entorno contra corrientes de aire, humedad, polvo y suciedad. Con una rápida velocidad de apertura y cierre, la puerta mejora el flujo de tráfico, brinda comodidad a los empleados y ahorra energía.

Especificaciones
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel (optional: stainless steel)
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: (EN 12424) Class 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Water penetration: Class 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_a_hs9010_p
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosInterior Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003535
  • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África