Publique sus productos
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    Traducido por Google,

    La puerta rápida ASSA ABLOY HS9130GAT es una puerta compacta y hermética con motor integrado para ambientes interiores.
    Sala limpia de tipo estándar. La puerta ofrece un sellado perfecto gracias a su diseño único. La puerta rápida ASSA ABLOY HS9130GAT
    Requiere muy poco espacio y es la puerta de alta velocidad que más espacio ahorra disponible en el mercado.

    La conectividad integrada está disponible como una opción para permitir el monitoreo, control y acceso a los datos de la puerta a través de ASSA ABLOY Insight.

    Especificaciones
    • Features

      • Area of use: Inside
      • Material : 
        • Structure: Galvanized steel
        • Side column covers: Glass fiber, silver grey
        • Drum cover: Glass fiber, silver grey
        • Drum side covers: PC/ABS, black
      • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety: 
        • Photocells in side columns
        • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
        • Break-away and self-reset function
      • Options: Different vision options are available

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s*; Closing: 0,5 m/s
      • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²)) maximum wind load while closing 50 Pa (N/m²)
      • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))
      • Air permeability: Class 4 (3 m³/m²/h at 50 Pa) Overpressure; Class 3 (6 m³/m²/h at 50 Pa) Underpressure
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

      * Depending on door size

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaa_a_hs9130_gat
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de productosCleanroom Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África