Publique sus productos
ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door

    Traducido por Google,

    Las puertas rápidas ASSA ABLOY RR3000, con su elegante cortina de aluminio, son perfectas para aplicaciones industriales, comerciales y de alta seguridad donde la velocidad es crucial, la estética es fundamental, el tráfico es frecuente y la seguridad de la puerta es primordial. El diseño audaz y elegante de esta puerta industrial aporta un atractivo visual a cualquier entorno arquitectónico.

    La construcción metálica de la puerta ASSA ABLOY RR3000 la convierte en una puerta de seguridad ideal para aberturas exteriores en fábricas, concesionarios de automóviles, estacionamientos y centros penitenciarios, entre otras aplicaciones. Su diseño sencillo y patentado garantiza cientos de miles de ciclos sin necesidad de mantenimiento.

    Especificaciones
    • Description:

      Aluminum High-performance door, opening in vertical direction, for interior and exterior use.

      Self-supporting side frames of edged galvanized steel profiles. springs for curtain tension and counterbalance in the side frame.

      Door curtain of ecru anodized double walled aluminium lamellas, hingeless connected by means of flexible heavy belts, wear-less to wind up without to contact each other, each single lamella can be replaced easily, pre-fitted on the top roll.

      Wind resistance (EN12424): class 4, class 3 for doors DW > 3500 mm.

      Leckage (EN12426): class 2.

      Watertightness (EN12425): class 1.

      Noise emission: in db (ISO 140-3): 25 dB (23 ohne MiWo).

      Temperature range max.: -200 C bis + 600C.

      Drive unit: gear motor.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      MCC, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service

      Control voltage 24 V DC.

      Supply voltage:

      3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz

      With transformator 220/230/500V; 50 Hz.

      Safety devices:

      • patented, contact-free pre-running safety photocell
      • stationary safety photocell integrated in side frame
      • drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2,2/0,7 m/s

      Size max.:

      (DW x DH) min: 600 x 3125 mm

      (DW x DH) min: 5000 x 5000 mm

      Make: ASSA ABLOY RR3000

      Options

      Covers:

      • Top roll cover made of anodized aluminum
      • Top roll cover powder coated
      • Motor cover made of anodized aluminum
      • Motor cover powder coated

      Surface/material:

      • Side frames with covers made of anodized aluminum
      • Side frames coloured, RAL powder coated
      • Aluminum lamellas coloured

      Miscellaneous:

      • Lamellas with windows
      • Insulation
      • Extended flexible seal
      • Door as Laser Door
      • Door as Machine Protection Door
      • Contact edge
      • Chain drive
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaa_a_RR3000_EMEA
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de productosExterior Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniClass Overhead Composite Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África