Publique sus productos
ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door
ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door

    ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door

    Traducido por Google,


    En el sector de almacenes automatizados y manipulación de materiales, la eficiencia operativa y la seguridad laboral son fundamentales. Gracias a nuestra nueva puerta de protección de maquinaria de alto rendimiento ASSA ABLOY RP100 SimplySafe, podrá mantener un flujo de trabajo seguro, fluido e ininterrumpido.

    La puerta de seguridad de alto rendimiento ASSA ABLOY RP100 SimplySafe está diseñada específicamente para proteger a las personas y los procesos en entornos automatizados. Como componente esencial de protección, separa eficazmente las zonas peligrosas, protegiendo a los operarios de las piezas móviles, las zonas de alto riesgo o la maquinaria en funcionamiento.

    Al impedir el acceso no autorizado durante los ciclos automáticos, el RP100 SimplySafe garantiza que las áreas críticas para la seguridad permanezcan protegidas en todo momento. Asimismo, permite un acceso seguro y controlado cuando se requieren tareas de mantenimiento, inspecciones o intervenciones manuales, sin comprometer la integridad operativa.

    La puerta se integra a la perfección con los sistemas de control y enclavamiento de seguridad para garantizar unas condiciones de reinicio seguras, lo que permite cumplir con las principales normas de seguridad, como la EN ISO 14120 y la EN ISO 619.

    Especificaciones
      • Door dimension (mm) : 500 - 3000mm - dimensions step 1mm
      • Speed open/close: Max. 2,2 / 1,5 m/s; (120 Hz in opening / 75 Hz closing)
      • Cycle number/minutes max. 5
      • Curtain :
      1. Top 1.3; polyester fabric double coated PVC - 1700 g/m2 – 1.3 mm thickness. Available in Blue RAL5010, Red RAL3002, Gray RAL7035, Orange RAL2004 colors (colors must be intended as similar to RAL). Wind tabs mounted at door blade sides
      2. PVC as an option, flame resistant B1 according DIN 4102-1 only Orange simil RAL2008
        • Side frames are made of 60x60 mm (W x D) Galvanized steel sheet profile , integrated one safety switch is standard and optional is two safety switches
        • connect the door with the machine and Emergency egress.
        • This door complies with the following standards:

        • EN ISO 14120-2015: Safety of the machinery – Guards – General equipments for the design and construction of fixed and movable guards

        • EN ISO 14119-2015: Safety of the machinery – Interlocking devices associated with guards

        • EN ISO 13849-1:2015: Safety of the machinery – Safety-related parts of control systems

        • EN 619:2022: Continuous handling equipment and systems

        • EN 528/2021: Storage and Retrieval (S/R) machine

        • Control systems: The door is equipped with MCC (7110), modular frequency converter control system (Vector Control)
        • GfA gear motor 0,75 kW
        • Protection IP 55
        • Safety features:  Safety light curtain in side frames, in door line. Only if DH≥1630mm and DW≥1500mm.
        • Protecting up to max. height 2500mm. Spacing between beams 45 mm. For DH
        • 1 Pilz 4.1 (OSSD) to detect door closed position, Integrated in side frame with inspection window, on right side. Category 4, Performance Level e, according to EN ISO 13849-1, SILCL3 according to EN 62061
        • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.



      Especificaciones técnicas
      • Referenciaaa_rp100s
      • Familia de productoHigh Speed Doors
      • Grupo de productosMachine Protection Doors
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-04-02
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales