Publique sus productos
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

Traducido por Google,

En un muelle de carga concurrido, lo último que desea es que un vehículo se mueva cuando no debería hacerlo. Nuestros sistemas de retención mantienen las ruedas bloqueadas con un robusto brazo de bloqueo. Y el bloqueo bidireccional con las puertas del muelle significa que no se abrirán hasta que haya asegurado la barra en su lugar, y no podrá soltar la barra hasta que vuelvan a cerrarse correctamente. El DE6190MR se opera fácilmente a mano, aunque también ofrecemos un modelo automatizado (el DE6290AR).

Especificaciones
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-de6190mr
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosEquipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Descripción Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 17 15
  • Título OmniClass Portable Loading Dock Platforms

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África