Publique sus productos
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm

    Traducido por Google,

    La ASSA ABLOY FD2250P es una puerta plegable manual diseñada para requerir un mantenimiento mínimo. A medida que las puertas se abren, las bisagras recubiertas de teflón se elevan, lo que significa que la puerta se levanta del piso y reduce al mínimo el desgaste. Las puertas siempre están visibles cuando se abren y cierran, por lo que el riesgo de colisión se reduce considerablemente.

    Fabricado con una construcción de marco y sándwich, un marco de perfil duro y con herrajes fijos y bisagras, se asegura una construcción robusta. Un puente frío roto y un sellado hermético mantienen el intercambio de temperatura al mínimo: la puerta tiene un valor U de solo 1,1 W/m 2 K*. La puerta se puede abrir parcialmente, lo que significa que el intercambio de aire y la pérdida de temperatura también se pueden mantener bajos al pasar por la puerta, incluso cuando no se instala una puerta peatonal.

    Están disponibles diferentes opciones de cierre y bloqueo y la puerta se puede configurar con una gama de colores, ventanas, puertas peatonales con o sin ventana y la opción de ser automatizada.

    El ASSA ABLOY FD2250P se puede instalar en la parte delantera o trasera de la pared exterior, para que los usuarios puedan hacer un uso óptimo de su espacio. Y con la opción de una hoja de puerta o hasta cuatro hojas en un lado, las puertas se pueden plegar para que no se vean.

    * Cálculo basado en una puerta plegable ASSA ABLOY FD2250P de 5x5m

    Especificaciones
    • Specifications for ASSA ABLOY FD2250P manual

      Insulated folding doors

      Manufacturer: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sweden

      +46 (0)10-4747100 

      Project name:                   Classes/location:

      Description:

      Text in bold is an option / configuration possibility

      General

      Insulated folding doors with a sturdy frame structure for all climates and environments. All steel parts are galvanized.

      For inside or outside installation. Clear opening width x height in mm   

      Door leaf

      The folding doors are built with a sandwich construction with an internal frame of hot-dip galvanized hollow profiles in which all hardware and hinges are fastened. The outer cladding is steel sheet galvanized and lacquered in Pural and isolated with CFC-free expanded polystyrene, with a door leaf thickness of 57mm. A broken thermal bridge is achieved with spacing of the frame and cladding.

      EN 12424 Wind class 5 (4000mm x 3300mm)                                                        

      EN12428 Thermal transmission (U-value) 1.1 W/m2K (5000mm x 5000mm, without pass door / window)

      Configuration of sections: 2+0, 0+2, 2+2, 3+0, 0+3, 4+0, 0+4, 4+2, 2+4

      Standard door leaf colors: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Other colors are available as optional extras.

      Sealing

      Sealing in black EPDM rubber on all sides of the port and between sections for an optimal seal.

      EN12426 Air permeability class 5 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      EN12425 Water permeability class 3 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      Hinge

      Galvanized steel hinges, screwed into the steel frame. Fitted with Teflon bushings, so no lubrication is required. The top hinge is protected against unhinging. The bottom hinge is lifted 10mm when turning, to reduce friction on the bottom sealing, improving operation and minimizing wear and tear.

      Window

      Insulated D4-12 glass with perimeter frame in black aluminum with broken thermal bridge. Standard sill height 1200 mm for row one and 800 mm window height. Number and position according to the layout drawing.

      Window size 400/500/600/700 x 800 alt 500x1200 mm.

      Pass door

      Full-width (section width minus 140 mm) pass door opening outwards inset in the door leaf. Sealings in black EPDM rubber and parts in black aluminum. The door is provided with a lock case and black print. The lead cover is concealed.

      Left/right-hinged, window, door closer F1034

      Door locking

      Outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock

      Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and lockable with key/not lockable

      Lock indication locked door

      Safety

      The door is delivered with an autolock to keep the door in fully opened position

      Fixed profiles

      A complementary fixed section in similar appearance to the door leaf should be installed as demonstrated in the layout drawing

      Conformity and installation

      The product is tested and conforms to the product standard for industrial doors, EN13241-1. Standard versions conform to or exceed applicable personal safety standards. Installation of the door must be carried out by an authorized installer having the authority to commission the door during installation in accordance with a valid CE certificate. There is no requirement on start-up inspection before the product is commissioned.

      Environmental Product Declaration

      Must be provided in the form of a third-party verified EPD and BVB assessment

      Future functionality

      Annual maintenance service for optimal performance and personal safety must be verified in accordance with the Machinery Directive and in order to maintain the product warranty: 1 year / 2 years / 3 years / 5 years / 10 years. A service agreement is concluded with ASSA ABLOY Entrance Systems.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaassa-abloy-fd2250p-folding-door-2-2
    • Familia de productoFolding doors
    • Grupo de productosInsulated Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa
    Emiratos Árabes Unidos
    Dinamarca
    India
    Finlandia
    Noruega
    Polonia
    Suecia