Publique sus productos
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+0) Electrical DLW 1400-2500mm, DLH 2000-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+0) Electrical DLW 1400-2500mm, DLH 2000-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+0) Electrical DLW 1400-2500mm, DLH 2000-6000mm

    Traducido por Google,

    La ASSA ABLOY FD2250P es una puerta plegable automatizada altamente funcional diseñada para requerir un mantenimiento mínimo. A medida que las puertas se abren, las bisagras recubiertas de teflón se elevan, lo que significa que la puerta se levanta del piso y reduce al mínimo el desgaste. Las puertas siempre están visibles cuando se abren y cierran, por lo que el riesgo de colisión se reduce considerablemente. La vida útil de la puerta se prolonga aún más con las funciones de arranque y parada suaves de la automatización.

    Realizada con estructura de marco y sándwich, marco de perfil duro y con herrajes fijos y bisagras, asegurando una construcción robusta. Un puente frío roto y un sellado hermético mantienen el intercambio de temperatura al mínimo: la puerta tiene un valor U de solo 1,1 W/m 2 K*.

    Están disponibles diferentes soluciones de Acceso y Automatización, opciones de cierre y bloqueo y la puerta se puede configurar con una gama de colores, ventanas, una puerta peatonal con o sin ventana y la opción de ser manual.

    El ASSA ABLOY FD2250P se puede instalar en la parte delantera o trasera de la pared exterior, para que los usuarios puedan hacer un uso óptimo de su espacio.

    * Cálculo basado en una puerta plegable ASSA ABLOY FD2250P de 5x5m

    Especificaciones
    • Specifications for ASSA ABLOY FD2250P with motor drive

      Insulated folding doors

      Manufacturer: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sweden

      +46 (0)10-4747100,  

      Project name:                   Classes/location:

      Description:

      Text in bold is an option / configuration possibility

      General

      Electrically operated insulated folding doors with a sturdy frame structure for all climates and environments. All steel parts are galvanized.

      For inside or outside installation. When installed outside, the motor must be equipped with a protective motor cover.

      Clear opening width x height in mm                       

      Door leaf

      The folding doors are built with a sandwich construction with an internal frame of hot-dip galvanized hollow profiles in which all hardware and hinges are fastened. The outer cladding is steel sheet galvanized and lacquered in Pural and isolated with CFC-free expanded polystyrene, with a door leaf thickness of 57mm. A broken thermal bridge is achieved with spacing of the frame and cladding.

      EN 12424 Wind class 3 (5000mm x 3300mm)                                                        

      EN12428 Thermal transmission (U-value) 1.1 W/m2K (5000mm x 5000mm, without pass door / window)

      Configuration of sections: 2+0, 0+2, 2+2

      Standard door leaf colors: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Other colors are available as optional extras.

      Sealing

      Sealing in black EPDM rubber on all sides of the port and between sections for an optimal seal.

      EN12426 Air permeability class 5 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      EN12425 Water permeability class 3 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      Hinge

      Galvanized steel hinges, screwed into the steel frame. Fitted with Teflon bushings, so no lubrication is required. The top hinge is protected against unhinging. The bottom hinge is lifted 10mm when turning, to reduce friction on the bottom sealing, improving operation and minimizing wear and tear.  

      Drive system

      CDM9 electric motor with frequency regulation for gentle start and stop function. Operating speed about 0.25 m/s, safety rating IP 55. If there is a power failure, the disengage device enables manual operation at any time. Power transmission via mechanical transmission rail. The door is operated with control unit 950FD with Open/Close/Emergency Button and digital three-digit display with the possibility of connecting outer impulses and future expansion of the automation functionality. Connection: 230V 10A 1-phase, 0.5kW.

      Window

      Insulated D4-12 glass with perimeter frame in black aluminum with broken thermal bridge. Standard sill height 1200 mm for row one and 800 mm window height. Number and position according to the layout drawing.

      Window size 400/500/600/700 x 800 alt 500x1200 mm.

      Pass door

      Full-width (section width minus 140 mm) pass door opening outwards inset in the door leaf. Sealings in black EPDM rubber and parts in black aluminum. The door is provided with a lock case and black print. The lead cover is concealed.

      Left/right-hinged, window, door closer F1034

      Safety

      The door is equipped with a sensor rod which reverses the door if it is activated while closing. The door also recognizes obstacles which have not activated the sensor rod; then the motor's torque is activated and the door moves to the open position during the closing phase. The motor's torque is also activated during the opening phase when the stops and closes a few decimeters in order to then close. The door can be equipped with several different safety solutions.

      All hinges between the wall and door and door sections are covered with an EPDM rubber cover. With doors lower than 2500mm, the transmission is covered with plastic panels.

      Door locking

      Cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock

      Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and lockable with key/not lockable

      Lock indication locked door

      Fixed profiles

      A complementary fixed section in similar appearance to the door leaf should be installed as demonstrated in the layout drawing

      Conformity and installation

      The product is tested and conforms to the product standard for industrial doors, EN13241-1. Standard versions conform to or exceed applicable personal safety standards.  Installation of the door must be carried out by an authorized installer having the authority to commission the door during installation in accordance with a valid CE certificate. There is no requirement on start-up inspection before the product is commissioned.

      Environmental Product Declaration

      Must be provided in the form of a third-party verified EPD and BVB assessment

      Future functionality

      Annual maintenance service for optimal performance and personal safety must be verified in accordance with the Machinery Directive and in order to maintain the product warranty: 1 year / 2 years / 3 years / 5 years / 10 years. A service agreement is concluded with ASSA ABLOY Entrance Systems.

       

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaassa-abloy-fd2250p-folding-door-electrical-2-0
    • Familia de productoFolding doors
    • Grupo de productosInsulated Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa
    Emiratos Árabes Unidos
    Dinamarca
    India
    Finlandia
    Noruega
    Polonia
    Suecia