Publique sus productos
Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door
Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door
Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door
Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door
Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door
Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042FI Glazed Insulated Overhead Sectional Door

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta seccional basculante Crawford OH1042FI es una de las puertas basculantes más estables del mercado.

    Se trata de una puerta seccional superior, apta para todo tipo de edificios, tanto por su funcionalidad como por su estética. Su gran flexibilidad permite instalarla en prácticamente cualquier tipo de construcción.

    Al abrirse, la puerta se desliza hacia arriba bajo el techo, dejando espacio libre alrededor de la abertura y permitiendo que esta quede completamente libre.

    La puerta está fabricada con perfiles tubulares de aluminio, rellenos con paneles sándwich o ventanas acrílicas. Su alto nivel de entrada de luz la convierte en la opción ideal para entornos de trabajo que requieren máxima iluminación.

    La puerta seccional superior Crawford OH1042FI ha sido diseñada para cumplir con todos los requisitos operativos y de seguridad establecidos en las Directivas europeas y en las normas emitidas por el Comité Europeo de Normalización (CEN).

    Especificaciones
    • Product description

      • Overhead sectional door/sectional door with panels of extruded, E6-EV1, anodized, high strength aluminium profiles with a thermal separation as supporting frame (Height 450 - 700 mm).
      • Life time expectations door: 200.000 door cycles if service/replacement program is performed.
      • Infills optionally double or triple layered acrylic windows, double hard (energy) glass.
      • Integrated finger pinch protection
      • Top, bottom and side seals and seals between door sections
      • Standard track system in galvanized steel
      • Spring balancing, 20.000 cycles
      • Spring break device
      • Lock bolt, step-handle,
      • Compliance with all operational and safety instructions in EU Directives and the standards of the European Standardization Committee (CEN)
      • Standard hardware (head room 485/510 mm to 800 mm)
      • Operating system: manual
      • Standard door sizes (DLW x DLH)
        MIN: 1200 x 2000 mm
        MAX: 7250 x 6050 mm

      CEN Performance

      • Wind load (EN 12424): Class 3 (700 N/m²) door width ≤4.250 mm
      • Thermal transmittance (EN 12428): 3,1 W/(m²∙K) with double acrylic glazing; 2,6 W/(m²∙K) with triple acrylic glazing; 2,2 W/(m²∙K) with double hard energy glass
      • Water penetration (EN 12425): Class 3 (no passdoor)
      • Air permeability (EN 12426): Class 3 (no passdoor)

      Bottom Sections

      • Standard: Aluminium insulated frame construction
      • Option: Sandwich panel across entire width, surface waffled,
      • Section height 545 mm plus bottom seal

      Glazing infills

      • Standard: scratch-resistant acrylic sheets, 2 x 2,5 mm, total thickness 27 mm, single sealed
      • Option: acrylic sheets, 2 x 2,5 mm, total thickness 27 mm, single sealed
      • Option: acrylic glass 2 x 2,5 mm, total thickness 27 mm, double sealed
      • Option: scratch-resistant acrylic glass 2 x 2,5 mm, total thickness 27 mm, double sealed
      • Option: Triple glazing – scratch resistant
      • Option: Triple glazing – not scratch resistant
      • Option: DH4D, double glazing 2 x 4 mm hardened glass (thermal transmittance glazing, 2,75 W/(m²∙K))
      • Option: DH6D, double glazing 2 x 6 mm hardened glass (thermal transmittance glazing, 2,75 W/(m²∙K))
      • Option: DE4D, double glazing 2 x 4 mm hardened glass with Argon filling (thermal transmittance glazing, 1,1 W/(m²∙K))
      • Option: DE6D, double glazing 2 x 6 mm hardened glass with Argon filling (thermal transmittance glazing, 1,1 W/(m²∙K))

      Sandwich units

      • Standard: infill, aluminium units, surface stucco interior / exterior
      • Option: infill, steel units, interior / exterior RAL 9006 surface smooth
      • Option: infill, aluminium units, surface aluminium stucco interior / exterior smooth
      • Option: infill, aluminium units interior / exterior anodized

      (Other glazing / sandwich unit designs available on request)

      Surface color

      Insulated aluminium frame

      • Standard: E6/EV1 anodized
      • Option: interior and / or exterior painted in standard colors
      • Option: interior and / or exterior painted in RAL-standard color buyer’s choice
      • Option: interior and / or exterior painted according to color sample
      • Option: interior and exterior powder coated

      Sandwich panel

      • Standard: Aluminium panel aluminium interior and exterior or
      • Standard: Steel panel interior RAL 9002, exterior standard colors
      • Option: Aluminium and steel panel interior and/or exterior painted according to color sample
      • Option: Aluminium and steel panel interior and / or exterior painted in RAL-standard colors buyer’s choice

      Infills

      • Standard: Design see above
      • Option: interior and / or exterior painted in standard colors
      • Option: interior and / or exterior painted in RAL-standard color buyer’s choice
      • Option: interior and / or exterior painted according to color sample
      • Option: interior and exterior powder coated

      Door locking device

      • Option: Second lock bolt
      • Option: Lock with profile cylinder lockable on one or both sides
      • Option: Door locking switch (essential with electric operation)

      Hardware

      • SLL: drop clearance 400 mm
      • LL: drop clearance 265 mm (≤250 kg), 300 mm (>250 kg, >6000 mm)
      • HL: drop clearance HL+320 mm (HL ≤3400 mm), HL+370 mm (HL >3400 mm)
      • HHL: drop clearance HL+220 mm (HL ≤3400 mm), HL+270 mm (HL >3400 mm)
      • VL: drop clearance min. door height + 400 mm

      Operator

      • Option: Chain hoist “T” (Gear ratio 1:4, Door weight max. 250 kg)
      • Option: Chain hoist “U” (Gear ratio 1:3, Door weight over 250 kg)
      • Option: Electronic operator:
        • Operating voltage: 230 V AC, 50/60 HZ (internal supply 3-phase 230 V AC)
          • Operating factor: ED = 30%, S3 10 min, non-continuous operation
          • (Engine operation 3 min, pause 7 min, direct-inverting)
          • Torque: 15-40 Nm, depending on reel type (value of given door shaft)
          • Fusing: 10 A
          • Brake: non-reversible worm gear
          • Speed monitor: electronic monitoring
          • Freewheel / clutch: mechanical engagement/disengagement
          • Limit switch: electronic via torque (setting “Door open” during programming) Setting “Door closed” in processor board
          • Gears: worm gear 1750 RPM yields approx. 24 rotations door shaft
          • Shaft: ø35 mm or hexagonal
          • Direct drive system
          • No special wall reinforcement necessary
          • Temperature range: -20°C to 60°C
          • Soft stop, soft start
          • Connection using “CEE plug” or lockable mains isolator
          • Maximum door weight 400 kg
        • Options
          • Chain transmission
          • Chain guard

        Other drive variants available on request subject to technical inspection

        Control units

        Control unit 920

        • Output 0.37 kW, input 1 x 230 V. Including control unit with standard actuator UP‑STOP‑DOWN. The door closes using dead-man controls.
        • Operating speed 0.25 m/s, safety rating IP 55. If there is a power failure, the disengage device enables manual operation at any time
        • Options:
          • Additional buttons, key switch
          • Door/bridge interlock

        Control unit 930

        • Output 0.37 kW, input 1 x 230 V. Including control unit with standard actuator UP‑STOP‑DOWN. The door closes using pulse control incl. self-monitoring safety edge
        • Operating speed 0.25 m/s, safety rating IP 55. If there is a power failure, the disengage device enables manual operation at any time
        • Options
          • Radio remote control
          • “Open” (if open button is used during closing process - door immediately stops and opens completely)
          • “Automatic close” (safety photo cell compulsory requirement)
          • Door closes automatically after set period (4-60 sec)
          • Pull switch for opening function
          • External push-button, key switch
          • Door/bridge interlock

        Control unit 950

        • Output 0.37 kW, input 1 x 230 V. Dimensions: 180 x 380 x 120 mm (wxhxd) including control unit with standard actuator UP-STOP-DOWN and pulse control incl. self-monitoring safety edge. Counter/error code display and servicing info display in top of control cabinet. Operating speed 0.25 m/s, safety rating IP 55. If there is a power failure, the disengage device enables manual operation at any time.
        • Options:
          • Radio remote control
          • “Open” (if open button is used during closing process - door immediately stops and opens completely)
          • “Automatic close” (safety photo cell compulsory requirement) Door closes automatically after set period (4-60 sec)
          • Pull switch for OPEN / CLOSE
          • External push-button, key switch
          • “One-button function” - opens or closes door, depending on actual status (e.g. radio, pull switch)
          • additional safety (e.g. photo cell, radar) – door immediately opens completely
          • D-Module (D1-D6)
          • Photo cell
          • Reduced opening height
          • Radar
          • Magnetic loop
          • Warning lights
          • Traffic lights
          • Interlocking door function
          • Door/bridge interlock

        Other supplementary equipment

        • Anti-corrosive hardware
          • Anti-corrosive package Type “C”
            • Stainless steel hinges and roller brackets
            • Stainless steel screws
            • Stainless steel roller shafts and door cables
            • Aluminium top and bottom profile
            • Powder coated corner bracket (RAL 9002)
          • Anti- corrosive package Type “A”
            • Stainless steel hinges and roller brackets
            • Stainless steel screws
            • Stainless steel roller shaft and door cables
            • Aluminium top and bottom profile
            • Powder coated corner bracket (RAL 9002)
            • Powder coated end caps, trusses, tracks, hangers, connection beams, safety pull bracket (RAL 9002)
          • Anti- corrosive package Type “S”
            • Safety pull cables, stainless steel
          • Anti- corrosive package Type “Z”
            • Electro-galvanized springs (max. 70.000 cycles)
        • Cable break device
        • Increased cycle spring (20.000 – 100.000)
        • Ventilator “P” (free area approx. 170 cm²)

        Special models

        • Fixed top and side sections, with and without passdoor, in the same color and construction as the door leaf are available on request !! (subject to technical inspection)
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaassa-abloy-oh1042fi-overhead-sectional-door
      • Familia de productoIndustrial Doors
      • Grupo de productosOverhead Sectional Doors
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-02-04
      • Número de edición3
      • Altura (mm)6050
      • Ancho (mm)7250
      • Profundidad (mm)42
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enPaíses Bajos
      • Fabricado enPaíses Bajos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
      • Clasificación IFC Puerta
      • Nombre UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia África