Publique sus productos
Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta seccional superior Crawford OH1082P, con su diseño moderno y limpio, es una de las puertas seccionales superiores mejor aisladas del mercado.

Con un espesor de panel de 82 mm, la puerta seccional superior Crawford OH1082P está diseñada para negocios con puertas de uso frecuente que necesitan un excelente control de temperatura.

La puerta seccional superior Crawford OH1082P ha sido diseñada para cumplir con todos los requisitos operativos y de seguridad de las Directivas Europeas y las normas emitidas por el Comité Europeo de Normalización, CEN.

Especificaciones
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm
    • Panel thickness: 82 mm
    • Panel material: Diamond grid
    • Filling: CFC-free polyurethane (PUR), flame retardant DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
    • Weight: Steel: 15 kg/m2
    • Color outside: 13 standard RAL colors
    • Color inside: RAL 9002
    • Track types: 
      • Standard: SL
      • Optional: HL, VL, LL, HHL
    • Windows: Optional: FARP, FPRA or FARS
    • Passdoor: Not possible
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions

    Performance

    • Opening/closing speed:
      • CDM9: 0.25 m/s
      • CDM9 HD: 0.18 m/s
      • CDM9 2H: opening 0.5 m/s, closing 0.25 m/s
    • Life time expectations: 
      • Door: 200000 door cycles or 10 years, when service/replacement program has been performed
      • Springs: 20000 door cycles
    • Resistance to wind load, EN12424: Class 3 (≤ 4250 mm DLW) (Higher classes on request)
    • Thermal transmittance, EN12428: 
      • 0,46 W/(m²·K) Steel door, full panel
      • (Door size 5000 x 5000 mm)
      • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
    • Air permeability, EN12426: Class 3
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: Rw - 24 dB
Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • Familia de productoIndustrial Doors
  • Grupo de productosOverhead Sectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-26
  • Número de edición3
  • Altura (mm)6000
  • Ancho (mm)8000
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13
  • Título OmniClass Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África