Publique sus productos
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    3.4 de 5 estrellas3.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La Crawford OH1042F es una puerta industrial diferente: visualmente atractiva y muy práctica, las secciones vidriadas mejoran la entrada de luz natural y la visibilidad.

    La elección natural cuando la demostración del producto es una prioridad, la disposición del vidrio se beneficia de la estabilidad adicional de un marco tubular de aluminio de 44 mm de espesor, lo que hace que el Crawford OH1042F sea un sistema de puerta práctico para entradas donde debe pasar tráfico industrial y/o comercial.

    Las ventanas dispuestas en forma de "cuadrícula" se pueden complementar con paneles sólidos aislantes para mejorar aún más la estabilidad. Aunque todas las filas se pueden acristalar, la disposición más común de la Crawford OH1042F es la fila inferior "rellena", lo que la hace más fácil de limpiar y más resistente a los arañazos y al desgaste general.

    Especificaciones
    • Features

      • Max size: (W x H): 7250 x 6050 mm (on request available up to 9000 x 6050 mm)
      • Frame thickness: 44 mm
      • Frame material: Aluminium tubular frames
      • Filling: Windows or insulated sandwich panels or infills
      • Color outside: Natural aluminium
      • Color inside: Natural aluminium
      • Windows: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Passdoor: Optional: In door leaf or in side section
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Track types:  
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/closing speed: 
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424: 
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
        • Thermal transmittance, EN12428:
          • 3,1 W/(m2∙K) triple acrylic glazing
          • 3,6 W/(m2∙K) double acrylic glazing
          • 6,2 W/(m2∙K) single acrylic glazing
          • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 24 dB
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
            Especificaciones técnicas
            • Referenciacra_1042_F
            • Familia de productoIndustrial Doors
            • Grupo de productosOverhead Sectional Doors
            • TipoObjeto (objeto simple)
            • Día de publicación2017-08-29
            • Número de edición3
            Información relacionada
            • Material principalAluminio
            • Material secundarioAluminio
            • Diseñado enPaíses Bajos
            • Fabricado enPaíses Bajos
            Clasificación
            • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
            • Clasificación IFC Puerta
            • Código ETIMEC003534
            • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
            • Nombre UNSPSCDoors
            • Código UNSPSC301715
            • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
            • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
            • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
            • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
            • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
            • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
            • CSI UniFormat II CódigoB2030
            • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

            Disponibilidad en regiones

            Europa Asia África