ASSA ABLOY Resilience R128 es el producto ideal para centros de bricolaje, centros de jardinería y cualquier aplicación que requiera un conjunto de puerta de gran altura. Equipada con largueros medianos y rieles inferiores de 25 cm, la R128 está diseñada para soportar condiciones extremas. Ofrece una amplia gama de tamaños, con 4,8 m de ancho para puertas bipartidas y una altura máxima total del marco de 325 cm con conjuntos de impacto completos de hasta 114 PSF, cumple con el código de seguridad NFPA 101 y está clasificada para pruebas de impacto de misiles grandes de categoría D. Con la R128, le garantizamos una puerta de gran apertura para satisfacer sus necesidades más exigentes.