Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Corredera simple

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Corredera simple

ASSA ABLOY Resilience R128 es el producto ideal para centros de bricolaje, centros de jardinería y cualquier aplicación que requiera un paquete de puerta de gran altura. Equipada con largueros medianos y rieles inferiores de 25 cm, la R128 está diseñada para soportar condiciones extremas. Ofrece una amplia gama de tamaños, 5,7 m de ancho para una sola corredera y una altura máxima total del marco de 325 cm con paquetes de impacto completos de hasta 114 PSF, cumple con el código de seguridad NFPA 101 y está clasificada como prueba de impacto de misiles grandes de categoría D. Con la R128, le garantizamos una puerta de gran apertura para satisfacer sus necesidades más exigentes.
Especificaciones

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaResilience-R128-Single-Slide
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas