Publique sus productos
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD200
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD200
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD200
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD200

    Puerta giratoria ASSA ABLOY RD200

    Las puertas giratorias de tres y cuatro hojas de tamaño compacto son ideales para hoteles, hospitales y edificios de oficinas, mientras que las unidades de mayor diámetro son perfectas para supermercados, hospitales, hoteles, aeropuertos y comercios. Cada sistema está diseñado para permitir una vía despejada para la salida de emergencia en diversas condiciones. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • Available diameters: 8’, 9’, 10’, 12’.
      Multiple sensing devices to detect slow-moving or stationary objects.
      Compressible safety switches located on the vertical fixed wall.
      Horizontal safety sensors located on the rotating section.
      Non–touch sensors located horizontally on the rotating section.
      Handicap door speed reduction switches (2).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevolving_RD200_US
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Descripción Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Título OmniClass Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico