Publique sus productos
ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

Traducido por Google,

La ASSA ABLOY RR300 Plus de acero inoxidable es una puerta rápida compacta de uso general que proporciona una opción de salida manual adicional para abrir la puerta manualmente en caso de corte de energía, basada en un sistema de equilibrio respaldado por resortes de tensión. El marco lateral, la cubierta del rodillo superior y el perfil inferior de la puerta están hechos de acero inoxidable. En aplicaciones con estrictos requisitos de higiene la puerta es fácil de limpiar, también la cortina de PVC. Puede instalarse en todo tipo de aplicaciones interiores, también en la industria alimentaria, manteniendo el control del medio ambiente y evitando pérdidas de energía.

El ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium, provisto de marcos laterales y cubiertas de aluminio, no solo se adapta perfectamente a los negocios de distribución, comercio minorista y mayorista, los almacenes también están felices de usarlo, ya que el ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium puede proporcionar ahorro de energía. Separación de ambientes y climas. Su función de salida permite que la puerta se abra automáticamente en caso de corte de energía mediante el sistema de contrapeso integrado. El telón está realizado en material transparente transparente con una gama de rayas reforzadas de colores. La tela RollTex® está disponible para aplicaciones que necesitan un material de cortina más duradero.

Especificaciones
  • Standard equipment

    Dimensions:

    • Daylight width (DW): 1000 - 4000 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Daylight height (DH): 1000 - 4200 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Area: 1.0 – 16.8 sqm (1.0 - 25.0 sqm with MCC)

    Wind class: Class 1 according to EN 12424

    Noise emission: < 70 dB A

    Operating temperature: Standard +10 °C - +40 °C; Extended 0°C - +60 °C

    Side guides and spring covers: Aluminum anodized/ Stainless Steel

    Wind reinforcement: Windtabs mounted at door blade sides

    Balancing: System with 1 or 2 springs

    Safety device: Stationary photocell (approx. 280mm from floor)

    Drive unit: Gear motor 0.75 kW with power-off brake. Available for right and left side.

    Control box:

    • MCC Frequency converter control system incl. main switch or CEE-plug and display unit with foil keys.
    • Opening/closing speed: max. 2.2 / 0.9 m/s
    • Display at side frame on drive side only possible if DH ≥ 2330mm
    • Display at side frame on non drive side only possible if DH ≥ 1500mm

    The complete technical description of this product can be found on the documents linked below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarr300-plus
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosInterior Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003535
  • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica