Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente
Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente

    Puerta Corredera ASSA ABLOY Semitransparente

    El sistema de puerta corredera automática semitransparente ASSA ABLOY SL500 R ofrece aplicaciones elegantes y transparentes. Un vestíbulo atractivo, un entorno de compras acogedor, mesas elegantes; a veces se desea lucir una vista espectacular y sin obstáculos. El sistema de puerta corredera semitransparente ASSA ABLOY SL500 R ofrece una solución acogedora, elegante y con estilo. Ideal como entrada interior o secundaria donde la exigencia de una estética de alta gama supera la necesidad de resistencia. Los perfiles de aluminio anodizado transparente soportan una hoja de puerta de vidrio continua que se desliza al abrirse y cerrarse silenciosamente, aparentemente sin necesidad de marco. La puerta semitransparente ASSA ABLOY SL500 R utiliza vidrio templado de serie, con un perfil superior e inferior de soporte. El perfil adicional hace que esta configuración sea adecuada para aplicaciones exteriores. Configuración Todos nuestros sistemas de puertas correderas automáticas están disponibles con dos hojas o con una sola hoja. Los sistemas de puertas ASSA ABLOY incluyen hoja de puerta, dispositivos de seguridad, opciones de control de acceso y, si es necesario, pantallas laterales y luces de techo. Disponibles para montaje en viga o pared.
    Especificaciones
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-door-semi-transparent
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía