Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Entrada corredera resistente a huracanes con paneles correderos exteriores Express adicionales que funcionan como abertura de servicio. Apta para zonas con alta tensión y alta humedad (HVHZ), zonas sin HVHZ con requisitos de protección contra escombros transportados por el viento y zonas con requisitos de carga estructural de viento; todo ello sin necesidad de un sistema de protección contra impactos. Entradas automáticas correderas exteriores resistentes a impactos con paneles correderos exteriores Express adicionales que funcionan como abertura de servicio.
    Especificaciones
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-door-sl500-exr-sl
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)104
    • Ancho (pulgadas)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001521
    • Nombre ETIMDoor sliding contact
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico