Publique sus productos
Bomba Variable DMX para piscina

Bomba Variable DMX para piscina

La bomba DMX Variable S permite controlar la altura de los surtidores individualmente, creando multitud de efectos y figuras en fuentes dinámicas. Es ideal para instalarse justo debajo de los surtidores tipo Spear Nozzle de 12 y 14 mm. El equipo incorpora el sistema de variación de altura mediante protocolo DMX, lo que facilita el control de los surtidores y reduce considerablemente el tamaño y coste de los armarios eléctricos. • Dimensiones (mm): 254 x 97 x 121. • Voltaje: 24 VDC. • Potencia: 100 W.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadmx_variable_pump_for_pool
  • Familia de productoFountains
  • Grupo de productosComplementary Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas