Publique sus productos
Bomba Kivu Centrífuga 50Hz para piscina

Bomba Kivu Centrífuga 50Hz para piscina

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Bomba Kivu Centrífuga. Bomba centrífuga de plástico de alto rendimiento para piscinas públicas que funciona a 1500 rpm. • 3 potencias: 7,5 CV, 10 CV y 15 CV. • Nivel de sonido bajo: tan bajo como 66 dBA. • Rendimiento hidráulico sin prefiltro 85% (norma ISO 9906),. • Cierre mecánico de alta calidad para agua salada. • Motores IEC de alta eficiencia (IE3). • Eje de motor estándar (compatible con cualquier fabricante de bombas). • Producto con marcado GS. • La bomba viene con prefiltro (en 2 paquetes: bomba + prefiltro).
Especificaciones técnicas
  • Referenciakivu-centrifugal-pump-50hz-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas