Publique sus productos
Bombas autoaspirantes Kivu 50Hz para piscina

Bombas autoaspirantes Kivu 50Hz para piscina

Bomba autocebante de plástico de alto rendimiento para caudales elevados (1500 rpm). - 3 modos de potencia: 3 CV, 4 CV y 5,5 CV. - Bajo nivel sonoro: tan sólo 59 dBA. - Rendimiento hidráulico sin prefiltro del 78% (según norma ISO 9906). - Cierre mecánico de alta calidad para agua salada. - Motores de alta eficiencia IEC (IE3). - Eje motor estándar (compatibilidad con cualquier fabricante de bombas). - La bomba se suministra con prefiltro (en 2 paquetes: bomba + prefiltro).
Especificaciones técnicas
  • Referenciakivu-self-priming-pumps-50hz-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas