Publique sus productos
Bomba Kivu Self con prefiltro 50Hz para piscina

Bomba Kivu Self con prefiltro 50Hz para piscina

Bomba auto-aspirante de plástico de alto rendimiento para caudales elevados (1500 rpm). • 3 potencias: 3 CV, 4 CV y 5,5 CV. • Nivel de sonido bajo: tan bajo como 59 dBA. • Rendimiento hidráulico sin prefiltro 78% (según norma ISO 9906). • Cierre mecánico de alta calidad para agua salada. • Motores IEC de alta eficiencia (IE3). • Eje de motor estándar (compatible con cualquier fabricante de bombas). • La bomba viene con prefiltro (en 2 paquetes: bomba + prefiltro).
Especificaciones técnicas
  • Referenciakivu-self-pump-prefilter-50hz-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas