Publique sus productos
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN:

- Material brida y adaptador de brida: PVC-U
- Material junta plana: EVA / EPDM
- Tornillo DIN 931 - Arandela DIN 125-A, Tuerca DIN 934. Material: Acero cincado 5.6


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de temperatura: 10°C a 60°C para trabajo continuo.
- Densidad: 1,4g/cm3
- Resistente a la abrasión. Buena resistencia mecánica.
- No tóxico y libre de contaminantes. Apto para uso alimentario y bebible.
- Resistente a muchos productos químicos inorgánicos.
- Resistente a la mayoría de soluciones de ácidos, álcalis y sales.
- No resistente a hidrocarburos aromáticos y clorados (ver tabla de resistencia química para más detalles).

Especificaciones
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosPVC-U
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 45 00
  • Título OmniClass Pipe Flanges

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía