Publique sus productos
Escalera Modelo 1000 para rebosadero para piscina

Escalera Modelo 1000 para rebosadero para piscina

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
ESCLAERA MODELO 1000 PARA REBOSADERO Según normativa europea EN-13451-1 y EN-13451-2. Ancho escalera 500mm. Pasamanos Ø43mm, peldaños inox. de superficie antideslizante, pulido brillante, con anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial y anclaje desmontable con pletina para fijación a la pared. Pasamanos y peldaños en AISI-316. Primer peldaño de seguridad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-1000-43-ladder-swimming-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas