Publique sus productos
Sumidero NORM de poliéster y fibra de vidrio 350MM X 350 MM  para piscina

Sumidero NORM de poliéster y fibra de vidrio 350MM X 350 MM para piscina

Sumidero de poliéster y fibra de vidrio 515 mm x 515 mm. Acabado con gel-coat. Rejilla en acero inox AISI -316L, con juntas, bridas y tornillos. Orificios < 8 mm. Conexión salida para encolar. Caudal recomendado 62 m³/h (0,3 m/s). Caudal máx. recomendado 103 m³/h (0,5 m/s.). Con válvula hidrostática opcional. Rejilla en acero inox AISI-31.
Especificaciones técnicas
  • Referencianorm-polyester-fibreglass-sump-350x350mm-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas