Publique sus productos
Rejilla plana con insertos - Blanco para piscina

Rejilla plana con insertos - Blanco para piscina

Sumidero NORM

Gama de sumideros, aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas, se suministran con rejillas planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior de 1½", la salida inferior tapada con un semitroquelado.

• Todos lo sumideros de la gama se suministran con tratamiento UV.

• Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país.

• Recomendamos: velocidad máxima de aspiración de 0,5 m/s.

Especificaciones técnicas
  • Referencianorm_main_drain_liner_prefabricated_swimming-pool
  • Familia de productoSwimming Pool
  • Grupo de productosNorm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas