Publique sus productos
Escalera para piscina con rebosadero

Escalera para piscina con rebosadero

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Incorpora la curvatura con radio variable en el tramo de agarre dando un aspecto más moderno y atractivo. Peldaños de 500 mm de ancho. Fácil instalación. Pasamanos de Ø43 mm x 1,5 mm y peldaños en acero inox AISI-316 acabado pulido brillante. Disponen de anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial. Primer peldaño de seguridad. Nota: No permiten el montaje en anclajes códigos 00043, 08727, 07331, 18243.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoverflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas