Publique sus productos
Boquilla succión de alto caudal para piscina de hormigón

Boquilla succión de alto caudal para piscina de hormigón

Boquilla Impulsión / Aspiración de gran caudal. Boquilla de impulsión para grandes caudales, también pueden utilizarse como boquilla de aspiración. Caudal máximo impulsión 30 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s. Caudal máximo aspiración 4 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s. Cuerpo de PVC. Conexión para tubo Ø75 ó Ø90 mm. Las boquillas pueden instalarse en el tubo pasamuros 43590. La rejilla es orientable en cualquier dirección. Conforme a las normas: EN 16582-1 EN 16713-2
Especificaciones técnicas
  • Referenciareturn-suction-nozzle-for-high-flow-ratesconcrete-for-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas