Publique sus productos
Boquilla de aspiración para rebosadero con liner para piscina

Boquilla de aspiración para rebosadero con liner para piscina

Boquilla Impulsión / Aspiración de gran caudal. Boquilla de impulsión para grandes caudales, también pueden utilizarse como boquilla de aspiración. Caudal máximo impulsión 30 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s. Caudal máximo aspiración 4 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s. Cuerpo de PVC. Conexión para tubo Ø75 ó Ø90 mm. Las boquillas pueden instalarse en el tubo pasamuros 43590. La rejilla es orientable en cualquier dirección. Cumple con las normas: EN 16582-1 EN 16713-2
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuction-nozzle-abs-pool-liner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas