Publique sus productos
Boquilla de aspiración para psicina de hormigón

Boquilla de aspiración para psicina de hormigón

Boquilla de aspiración. Para encolar a tubo Ø 63 y a Ø 50. Presión máxima 6 bar. Construida en ABS color blanco. Rosca 1 ½''. Se recomienda instalación con pasamuros ref.: 15661-15660. Boquilla standard - Blanco. Conforme a las normas: EN 16582-1 EN 16713-2
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Código ETIMEC000005
  • Nombre ETIMCable end sleeve
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
  • Número OmniClass23-21 29 21 15
  • Título OmniClass Swimming Pools