Publique sus productos
Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool
Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool
Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Studio, 12' x 7' Precast Concrete Pool

    3.7 de 5 estrellas3.7(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡UNA PISCINA DE TAMAÑO MÁS PEQUEÑO SIN COMPROMETER LAS CARACTERÍSTICAS!

    Garantía ecoFinish estructural e interna de 10 años.

    Estudio Plungie

    ¡El diseño sofisticado y elegante de la piscina prefabricada de hormigón Plungie Studio no deja nada que desear!

    Hemos diseñado Plungie Studio teniendo en cuenta espacios más pequeños, lo que lo convierte en una excelente opción para patios delanteros, patios traseros más pequeños y la vida en el centro de la ciudad. Con más de 20 pies cuadrados de espacio en el banco para descansar, Plungie Studio se convertirá en su nuevo lugar favorito para disfrutar de un día soleado.

    Inclusiones

    • Carcasa de hormigón de alta ingeniería
    • Luz LED multicolor
    • Caja de espumadera
    • Líneas de retorno de filtración preinstaladas

    Complementos y modificaciones

    • Chorros de spa
    • Paquetes de equipos: filtro, clorador, bomba
    • Provisión de mosaicos de línea de flotación

    Sitio web

    https://plungie.com/en-us/pools/studio

    Especificaciones
    • Length - External: 12', Internal: 11' 5"

      Width - External: 7', Internal: 6'5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 2,140 gal

      Dry Weight - 15,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastudio-rectangular-pool
    • Familia de productoPools
    • Grupo de productosStudio Pool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Código Uniclass 2015En_42_85_60
    • Descripción Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniClass Swimming Pools

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos