Publique sus productos
Boquilla de aspiración para rebosadero con liner para piscina

Boquilla de aspiración para rebosadero con liner para piscina

Boquilla de aspiración para rebosadero con liner. Cuerpo de PVC. Caudal máximo 7 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s. Conexión para tubo Ø 75 o Ø 90. Boquilla con junta doble y gracias al diseño de la brida la boquilla puede aspirar toda el agua del canal rebosadero.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuction-nozzle-overflow-liner-pvc-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas