Publique sus productos
Intercambiador de calor por placa Agua-agua para piscina

Intercambiador de calor por placa Agua-agua para piscina

Etna, intercambiador de calor:

• Placas corrugadas en AISI-316 o titanio.

• Juntas EPDM.

• Bastidor en acero al carbono con pintura epoxi.

• En intercambiadores de calor sin equipar, conexiones de acero inoxidable AISI-316 en rosca directa ISO G2.

• En intercambiadores equipados, conexiones de primario en cobre, y de secundario en PVC.

• En intercambiadores equipados, regulación completa, con control de la bomba depuradora. Doble display (punto de consigna y lectura actual).

• Bomba circuladora simple en el circuito primario, como opcional.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-water_plate_heat_exchanger_etna_swimming-pool
  • Familia de productoSwimming Pool
  • Grupo de productosHeat Exchanger
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas