Publique sus productos
White bottom nozzle for concrete pool

White bottom nozzle for concrete pool

Traducido por Google,
Piscina de hormigón - Entradas Entrada de retorno al suelo de la piscina. Rosca exterior 2", Ø int. 50 mm. Retorno y boquilla de aspiración todo en uno. Caudal regulable. Fabricado en plástico ABS y tornillería en acero inoxidable. Caudal máximo recomendado según norma EN 13451-1: 12 m3 /h Cumple con las normas: EN 16582-1 EN 16713-2
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhite-bottom-nozzle-concrete-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas