Publique sus productos
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
    ATECH SAS

    Free standing planters – GAÏA n°1

    Traducido por Google,

    Descubre las jardineras exentas de GAÏA, un mueble que incorpora en su estructura un hotel de insectos para fomentar la biodiversidad.

    Especificaciones
    • Materials and finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixation:

      To put on the ground

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010032
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)4250
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores