Publique sus productos
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Traducido por Google,

    Descubra la consola GAÏA, un producto que incorpora una jardinera y un hotel de insectos para plantar y favorecer el desarrollo de la biodiversidad.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010031
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)4250
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores