Publique sus productos
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bin – PASTEL

    Traducido por Google,

    Elige la originalidad con la papelera pública PASTEL, en acero multicolor, con portabolsas o cubo con forro.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Bag holder or liner bucket
      Lock with triangular key (included)
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options:
      Ashtray 20 cl with easy manual cleaning (Ask us a price offer)
      Rain cover (Ask us a price offer)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC020016
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores