Publique sus productos
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
    ATT

    ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part

    Traducido por Google,

    El desagüe de suelo industrial ATT (sumidero) horizontal con tapa redonda (una pieza) está diseñado específicamente para entornos industriales exigentes, especialmente en las industrias de procesamiento de alimentos y química. Ideal para cervecerías, lecherías, plantas de procesamiento de carne, plantas de procesamiento de frutas y verduras y plantas químicas, esta solución de drenaje garantiza una higiene, funcionalidad y fiabilidad óptimas incluso en condiciones operativas difíciles.

    Fabricados con acero inoxidable de primera calidad, incluyendo los grados AISI 304 (EN 1.4301) y AISI 316L (EN 1.4404), resistente a la corrosión, los sumideros ATT presentan una construcción de cuerpo prensado, lo que reduce significativamente el número de soldaduras. Este diseño único minimiza los posibles puntos de contaminación, proporcionando una higiene superior, esencial para industrias sensibles. Todas las soldaduras necesarias se realizan mediante métodos de soldadura con protección de argón, seguidas de un cuidadoso grabado y pulido, lo que garantiza acabados de alta calidad y sin juntas.

    El desagüe de suelo ATT incorpora una cesta de residuos interna, especialmente útil en instalaciones que gestionan aguas residuales con una gran cantidad de residuos sólidos. Esta cesta captura eficazmente los sólidos, simplificando el mantenimiento y mejorando la eficiencia operativa. Además, el desagüe está equipado con sifones funcionales que permiten un fácil acceso, una rápida inspección y una limpieza sin esfuerzo.

    Disponemos de una variedad de rejillas, incluyendo malla antideslizante, tipo escalera, placa y chapa perforada, para adaptarse a requisitos específicos de carga y ubicaciones de instalación. Esto garantiza soluciones a medida para cada aplicación industrial.

    Gracias a su diseño robusto y características higiénicas, el drenaje de piso industrial (sumidero) horizontal con tapa redonda (pieza única) ATT es una opción ideal para arquitectos e ingenieros que priorizan la seguridad operativa, la eficiencia y el cumplimiento de la higiene en instalaciones industriales.

    Especificaciones
        • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
        • round surface,
        • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
        • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
        • no fluid backing up in the floor drain’s body,
        • rounded corners at the height of the bottom plate,
        • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
        • height of the water column is 50 mm,
        • flow rate up to 13,9 l/s,
        • waste basket with handle,
        • grating load class up to D400,
        • surface is pickled and passivated,
        • upper edge grinded with a grain of 240,
        • adjustment screws M10.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatt-industrial-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-two-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de productosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Floor