Publique sus productos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully hortizontal with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully hortizontal with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully hortizontal with square top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully hortizontal with square top, single-part

    Traducido por Google,

    El minidrenaje de suelo ATT, de una sola pieza y horizontal con tapa cuadrada, es una solución de drenaje compacta y de alto rendimiento, ideal para arquitectos, ingenieros y planificadores de instalaciones que diseñan entornos industriales, higiénicos y de grado alimentario. Su construcción monobloque permite un fácil acceso a los componentes internos, lo que lo hace especialmente eficaz en industrias con altos estándares de calidad como lecherías, cervecerías, plantas de procesamiento de carne, cocinas comerciales e instalaciones químicas.

    Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (AISI 304 o AISI 316L, altamente resistente a la corrosión), este desagüe está diseñado para una larga vida útil en condiciones de funcionamiento exigentes, como entornos con alta humedad, productos químicos de limpieza o residuos orgánicos. Su diseño superior cuadrado se integra a la perfección en suelos de baldosas o resina, mientras que la rejilla de placa perforada, diseñada con precisión, garantiza un rendimiento seguro y antideslizante, y un drenaje eficaz.

    La configuración de una sola pieza simplifica el mantenimiento continuo, permitiendo el acceso sin herramientas al filtro y al sifón integrados. Todas las superficies interiores están optimizadas para la higiene, con acabados lisos, mínimas soldaduras y esquinas redondeadas, lo que minimiza la acumulación de residuos y facilita el cumplimiento de las normas de saneamiento de la industria. La unidad también cuenta con tornillos de ajuste M10 para una instalación precisa a nivel del suelo.

    Ventajas:

    • Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L para una resistencia superior a la corrosión.
    • El diseño de una sola pieza permite una limpieza e inspección rápida y sencilla.
    • La parte superior cuadrada con placa perforada proporciona seguridad antideslizante y una integración perfecta con el piso.
    • El filtro incorporado captura sólidos y evita bloqueos en los sistemas posteriores.
    • Sifón con junta EPDM (compatible con EN 1253) que garantiza el control de olores y la higiene.
    • Construcción higiénica con soldaduras mínimas y superficies interiores pulidas.
    • Tornillos M10 para nivelación en sitio e instalación segura y al ras.

    ATT Mini FLOOR DRAIN: sumidero horizontal con parte superior cuadrada, de una sola pieza que brinda el equilibrio ideal entre eficiencia, saneamiento y diseño compacto, cumpliendo con las expectativas de planificación y especificación de sistemas de drenaje industrial modernos.

    Especificaciones
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • square surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de productosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2024-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Floor