Publique sus productos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel

    Traducido por Google,

    El mini desagüe de suelo ATT – Sumidero horizontal con tapa cuadrada (de una sola pieza, chapa de acero) es una solución de drenaje compacta y eficiente, diseñada para entornos higiénicos, industriales y de procesamiento de alimentos. Este modelo es especialmente adecuado para aplicaciones en lecherías, cervecerías, plantas de procesamiento de carne y pescado, cocinas comerciales y áreas de producción química donde las limitaciones de espacio exigen un alto rendimiento.

    Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301) o AISI 316L (EN 1.4404) de alta calidad, este desagüe resiste la corrosión, los productos químicos y las tensiones térmicas habituales en sanitarios profesionales. Su construcción de una sola pieza garantiza un cuerpo rígido y a prueba de fugas, mientras que su diseño de tapa cuadrada facilita su alineación con suelos de baldosas o resina. La versión de chapa de acero ofrece un peso y una resistencia optimizados para zonas con cargas de ligeras a moderadas.

    Su diseño higiénico se ve reforzado por la mínima cantidad de soldaduras y una superficie pulida, lo que favorece la seguridad alimentaria y la eficiencia de la limpieza. Este modelo integra un filtro interno para evitar la entrada de sólidos al sistema de drenaje y un sifón inspeccionable con junta de EPDM, conforme a la norma EN 1253, que garantiza el control de olores y un acceso fácil para el mantenimiento.

    Ventajas:

    • Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L: duradero, higiénico y resistente a la corrosión.
    • Cuerpo de una sola pieza para integridad estructural y facilidad de instalación.
    • Tapa cuadrada de chapa de acero, ligera pero resistente, ideal para espacios compactos.
    • Incluye trampa y filtro integrados, lo que favorece la funcionalidad y facilidad de mantenimiento.
    • Construcción totalmente higiénica: superficies lisas, soldaduras mínimas y acabado de bordes seguro.
    • Los tornillos de ajuste M10 permiten una nivelación precisa en el sitio.
    • El mini drenaje de piso ATT - sumidero horizontal con parte superior cuadrada (de una sola pieza, chapa de acero) es una solución de drenaje confiable y de perfil bajo que cumple con los estrictos estándares de las instalaciones químicas y de alimentos contemporáneas y, al mismo tiempo, proporciona una funcionalidad sin esfuerzo para arquitectos y planificadores.
    Especificaciones
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-sheet-steel
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de productosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Floor