Publique sus productos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating

    Traducido por Google,

    El minidrenaje de suelo ATT – Sumidero vertical con tapa cuadrada (rejilla de chapa de acero de una sola pieza) es una solución de drenaje compacta y de alto rendimiento, diseñada para entornos industriales modernos que exigen higiene, fiabilidad y eficiencia estructural. Diseñado pensando en arquitectos, ingenieros y planificadores de instalaciones, este modelo es ideal para instalaciones en plantas de procesamiento de alimentos, cocinas comerciales, lecherías, cervecerías y laboratorios.

    Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de primera calidad o AISI 316L resistente a la corrosión, este desagüe soporta procesos de limpieza agresivos, exposición a productos químicos y condiciones de alta humedad. Su construcción embutida de una sola pieza minimiza significativamente las soldaduras, lo que reduce el riesgo de contaminación y mejora la higiene.

    La parte superior cuadrada está equipada con una rejilla de chapa de acero que se integra a la perfección con acabados de suelo como baldosas o resina, mientras que la salida vertical hace que este modelo sea ideal para instalaciones que requieren drenaje directo hacia abajo. El cuerpo prensado incluye superficies internas lisas y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de residuos.

    Este modelo cuenta con un sifón de alta eficiencia con sello de EPDM, conforme a la norma EN 1253, que proporciona una protección eficaz contra olores y facilita el acceso para el mantenimiento. Incluye un filtro de seguridad que evita la entrada de sólidos al sistema de drenaje, lo que protege el caudal y reduce la frecuencia de mantenimiento.

    Ventajas:

    • Construido en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L para máxima resistencia a la corrosión y durabilidad.
    • El diseño prensado de una sola pieza minimiza las juntas, mejorando la higiene y la resistencia estructural.
    • Configuración de salida vertical ideal para la alineación directa del drenaje del piso a la tubería.
    • La parte superior cuadrada con rejilla de chapa de acero garantiza un tránsito peatonal seguro y estable.
    • El filtro y la trampa integrados con sello EPDM brindan control de olores y fácil limpieza.
    • Las esquinas internas redondeadas y las superficies pulidas cumplen con los requisitos de higiene de grado alimenticio.
    • Los tornillos de ajuste M10 permiten una nivelación precisa durante la instalación del piso.

    El drenaje de piso mini ATT - Gully vertical con parte superior cuadrada (rejilla de chapa de acero de una sola pieza) está diseñado para una integración perfecta en sistemas de drenaje industrial limpios, funcionales y que cumplen con las regulaciones, lo que lo convierte en una opción óptima para aplicaciones higiénicas de alta demanda.

    Especificaciones
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part-sheet-steel-grating
      • Familia de productoATT drainage, drainages channels
      • Grupo de productosATT point drainages and gullies
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Día de publicación2022-05-05
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Inoxidable
      • Diseñado enPolonia
      • Fabricado enPolonia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
      • Clasificación IFC Floor