Publique sus productos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part

    Traducido por Google,

    Los desagües y entradas de suelo ATT están fabricados en acero inoxidable, por ejemplo, AISI 304, EN 1.4301 y AISI 316L, EN 1.4404.

    Los sumideros/desagües puntuales están fabricados en chapa de acero con un espesor ajustado al tipo de sumideros. Todos los elementos están soldados con argón y posteriormente decapados, lo que garantiza una alta calidad de las soldaduras.

    Los desagües de suelo ATT están disponibles en varias variantes. El tipo de desagüe depende de la clase de carga, la funcionalidad de la rejilla, la cantidad de agua drenada y los parámetros de diseño (por ejemplo, el espesor del techo).

    Los mini desagües se utilizan en lugares donde por razones higiénicas y estéticas se deben utilizar elementos de acero inoxidable y la pequeña cantidad de agua recogida permite utilizar un diámetro de desagüe menor.

    DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL DESAGÜE DE PISO

    Cuerpos : la forma redonda limita la acumulación de residuos y permite una fácil eliminación de los mismos. Las juntas soldadas están rectificadas para eliminar los bordes afilados y garantizar una instalación o limpieza seguras.

    Rejillas : disponibles en diferentes formas, dimensiones y acabados. Las rejillas se seleccionan en función de las cargas y el lugar de instalación. Ofrecemos los siguientes tipos de rejillas: rejilla antideslizante, rejilla de escalera, rejilla de placa y rejilla perforada.
    Cestos de basura – recomendados cuando las aguas residuales drenadas tienen un alto contenido de sólidos.

    Coladores : se utilizan cuando la cantidad de sólidos es pequeña.

    Sifones : muy funcionales y de fácil mantenimiento. Garantizan un fácil acceso al alcantarillado, una limpieza rápida y ofrecen la posibilidad de comprobar si hay esclusas.

    Bridas : se utilizan cuando es necesario drenar el agua de sistemas horizontales instalados debajo del piso.

    Especificaciones
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de productosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2024-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Floor