Publique sus productos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate

    Traducido por Google,

    Los sumideros y sumideros de suelo ATT están fabricados en acero inoxidable, por ejemplo, AISI 304, EN 1.4301 y AISI 316L, EN 1.4404: AISI 304, EN 1.4301 y AISI 316L, EN 1.4404. El tipo de sumidero depende de la clase de carga, la cantidad de líquido drenado (medio) y los parámetros estructurales (por ejemplo, espesor del techo).

    Los sumideros/drenajes puntuales están fabricados en chapa de acero con un espesor ajustado al tipo de sumidero. Todos los elementos están soldados en escudo de argón y luego grabados, lo que garantiza una alta calidad de las soldaduras.

    ventajas:

    - posibilidad de elegir una rejilla según la aplicación y la clase de carga,

    - fácil montaje,

    - gracias a una adecuada construcción de sifón, cada sumidero también constituye una revisión del sistema de alcantarillado,

    - construcción sencilla,

    - Fácil de mantener limpio.

    Especificaciones
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part-sheet-perforated-plate
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de productosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2024-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Floor