Publique sus productos
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Traducido por Google,
¡Fácil de usar! Cuando está abierta, la puerta está dentro de la estructura de la pared. Comience a mover la puerta haciendo clic desde el interior de la estructura. Tire de la puerta para cerrarla tirando de la manija. Liune Door da libertad para vivir. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciad3
  • Familia de productoSliding doors
  • Grupo de productosLiune D3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2170
  • Ancho (mm)1950
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCPocket doors
  • Código UNSPSC30171508