Publique sus productos
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Traducido por Google,
Liune Door D8/25 contiene: [LIST]Unidad de elementos prefabricados para puertas correderas. Hoja de la puerta de 3 paneles y componentes del marco de color blanco. Los mecanismos de las puertas ya se instalan y finalizan durante el proceso de fabricación. Tornillos de instalación. Conducto eléctrico. Guía de instalación. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciad8
  • Familia de productoSliding doors
  • Grupo de productosLiune D8
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2170
  • Ancho (mm)2958
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCPocket doors
  • Código UNSPSC30171508