Publique sus productos
AccessLane AL 933 Swing Gate
AccessLane AL 933 Swing Gate
AccessLane AL 933 Swing Gate

    AccessLane AL 933 Swing Gate

    Traducido por Google,

    Diseñada para su uso en espacios interiores, la puerta batiente AL 933 facilita el paso de personas con movilidad reducida (usuarios de sillas de ruedas, personal de servicio con carros, equipos voluminosos, etc.) así como la evacuación del edificio en caso de emergencia.

    Su diseño discreto lo hace especialmente adecuado para el control de acceso en áreas de acceso prestigiosas.

    Como la cancela es bidireccional, el obstáculo se abre en el sentido de paso del usuario.

    Configuraciones posibles: - solo, frente a una pared o una barandilla, - frente a frente (funcionamiento independiente), - frente a frente (funcionamiento simultáneo), - junto con carriles de entrada de seguridad o torniquetes.

    Especificaciones
    • The gate is activated by an impulse from an access control system such as a push button, a motion detector or a card reader installed on a support post, or from a remote program selector located in the reception area.

      After passage authorisation, the gate opens automatically (in the user's direction) or by means of a light push, depending on the selected mode. The opening angle is adjustable. The obstacle remains open and closes automatically after a pre-set time.

      The opening and closing speeds can be adjusted to meet local requirements.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAccesslane933
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1270
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía