Publique sus productos
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Traducido por Google,

    Con un equipo seguro, simple y eficiente que garantiza una operación intensiva y prolongada incluso en condiciones severas, el torniquete de seguridad bidireccional de altura completa TRS tiene una estructura robusta y anti-escalada para garantizar el rendimiento de un solo usuario.

    - Equipo seguro, sencillo y eficaz que permite un uso intensivo y prolongado

    - El control de acceso automático permite el paso único sin necesidad de un supervisor, lo que reduce los costos de seguridad

    -Inversión a largo plazo basada en una durabilidad excepcional

    - Modelo de doble paso con mecánica independiente para flexibilidad adicional y la opción de un pasillo independiente durante el mantenimiento

    Aplicaciones: Sitios industriales y de construcción, edificios administrativos, escuelas, hospitales, estadios, parques de atracciones, puertos, aeropuertos y bases militares.

    Especificaciones
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal) per lane

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 1359.6 lbs (618 kg)

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRS372USACAN
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)94
    • Profundidad (pulgadas)53
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1359.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting